HCB07511193026-46
Evans Capacitor
HyCap Series
Powered by
CAD모델 선택
{evanscap/hycap_series/hycap_series.prj},{NB=HCB07511193026-46},{DLAPN=93026-46},{VR85=75},{VR125=50},{CR=110},{ESR=1300},{H=0.641},{MASS=6.00},{HTI=},{RATING=},{S=},{LEAD=},{CS=B},{PNHLP2=},{PNHLP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
HCB075111
HCB075111
DLA Part Number
93026-46
93026-46
Voltage Rating -85°C
75
75
V
Voltage Rating -125°C
50
50
V
Cap Rating
110
110
µF
ESR
1300
1300
mΩ
Height
0.641
0.641
Inch
Mass
6.00
6.00
g
HT Series Identifier
-
HT
-
HT
±10% Rating
-
±10% Rating
-
±10% Rating
Sleeving
-
Sleeving
-
Sleeving
Lead Free
-
Lead Free
-
Lead Free
L
0.641
0.641
Inch
Dia
0.281
0.281
Inch
E
2.250
2.250
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
치수도