TDB5050253
Evans Capacitor
TDB Series
Powered by
CAD모델 선택
{evanscap/tdb_series/tdb_series.prj},{NB=TDB5050253},{PN1=TDB5050253},{VR85=50},{VR125=30.0},{SV=55.0},{DCL25=350},{DCL85=3.50},{CR=25000},{ESR=25},{H=0.912},{WEIGHT=87},{RATING=},{LX=0.230},{SH=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TDB5050253
TDB5050253
Voltage Rating -85°C
50
50
V
Voltage Rating -125°C
30.0
30.0
V
Surge Voltage
55.0
55.0
V
DCL 25°C
350
350
µA
DCL 85°C
3.50
3.50
mA
Cap Rating
25000
25000
µF
ESR
25
25
mΩ
Height
0.912
0.912
Inch
Weight
87
87
g
±10% Rating
-
±10% Rating
-
±10% Rating
Center Lead Length
0.230
0.125
0.156
0.188
0.219
0.250
0.281
0.313
0.230
0.125
0.156
0.188
0.219
0.250
0.281
0.313
Inch
Stud Height
N/A
0.21
0.27
0.40
0.15
0.18
0.35
N/A
0.21
0.27
0.40
0.15
0.18
0.35
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
치수도